Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Источники Бесперебойного Питания, Modulon NH Plus

Технические характеристики

Модель
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
 
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Мощность
 
кВА
[NHP-20K]: 20 кВА
 
[NHP-40K]: 40 кВА
 
[NHP-60K]: 60 кВА
 
[NHP-80K]: 80 кВА
 
[NHP-100K]: 100 кВА
 
[NHP-120K]: 120 кВА
кВт*
[NHP-20K]: 18 кВт(< 25°C) / 16 кВт(< 40°C)
 
[NHP-40K]: 36 кВт(< 25°C) / 32 кВт(< 40°C)
 
[NHP-60K]: 54 кВт(< 25°C) / 48 кВт(< 40°C)
 
[NHP-80K]: 72 кВт(< 25°C) / 64 кВт(< 40°C)
 
[NHP-100K]: 90 кВт(< 25°C) / 80 кВт(< 40°C)
 
[NHP-120K]: 108 кВт(< 25°C) / 96 кВт(< 40°C)
Вход
 
Номинальное напряжение
380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
Диапазон напряжения
208 В ~ 477 В (фаза-фаза) / 120 В ~ 276 В (фаза-нейтраль)**
Суммарный коэффициент гармоник
< 3 % (при полной нагрузке)
тока
 
Коэффициент мощности
> 0.99
Частота
45~65 Гц
Выход
 
Напряжение
380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
Суммарный коэфф. гармоник
≤ 3 % (при линейной нагрузке)
напряжения
 
Пределы регулирования напряжения
± 1 % (статич.)
Частота
50 Гц / 60 Гц
Пределы регулирования частоты
± 0,05 Гц (от встроенного генератора)
 
± 5 Гц (синхронизация от входной сети с шагом в 0,1 Гц)
Перегрузочная способность
≤ 125%: 10 минут
 
≤ 150%: 1 минута
Интерфейсы
 
Стандартные
RS232 × 1, слоты SNMP × 2, выходы с сухими
 
контактами × 6, входы с сухими контактами × 2 входы датчиков температуры батарейного кабинета × 4, вход состояния батарейного кабинета × 1, параллельные порты × 1, REPO (аварийное дистанционное отключение питания)
Периферийные устройства управления и контроля
Плата SNMP, плата Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков
 
окружающей среды, концентратор SNMP + 5 портов, датчик температуры батареи, набор батарейного датчика температуры, сигнальный кабель батарейного шкафа
Соответствие стандартам
 
Безопасность
CE, RCM
Прочее
 
Параллельное резервирование и
Модульное и системное резервирование,
расширение
максимум 4 кабинета в параллели до 480 кВА
Аварийное отключение питания
Местное и дистанционное
Статистическая память для
 
рабочего журнала
500 записей
КПД
 
Нормальный режим
94%
Экономичный режим
97%
Окружающая среда
 
Рабочая температура
0 ~ 40ºC
Относительная влажность
0 ~ 95 % (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
[NHP-20K]: < 65 дБ
 
[NHP-40K]: < 68 дБ
 
[NHP-60K]: < 68 дБ
 
[NHP-80K]: < 70 дБ
 
[NHP-100K]: < 72 дБ
 
[NHP-120K]: < 73 дБ
Общие характе ристики
 
ИБП Габаритные размеры (Ш х В х Г)
[NHP-20K~80K]: 520 x 855 x 1165 мм
 
[NHP-100K~120K]: 520 x 975 x 1695 мм
Батарейный кабинет Габаритные
[NHP-20K~80K]: 520 x 855 x 1165 мм (26 Ah x 40 шт)
размеры (Ш х В х Г)
[NHP-100K~120K]: 520 x 975 x 1695 мм (40 Ah x 40 шт)
ИБП Вес
[NHP-20K]: 170 кг
 
[NHP-40K]: 200 кг
 
[NHP-60K]: 230 кг
 
[NHP-80K]: 260 кг
 
[NHP-100K]: 350 кг
 
[NHP-120K]: 380 кг
* С учётом изменения конфигурации ИБП. Delta предлагает услуги по изменению конфигурации.
** Все характеристики могут быть изменены без предварительного предупреждения. Пожалуйста, обращайтесь к Вашему продавцу для получения последней информации.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Когда планируется закупка *
Подписаться на рассылку *
Пожалуйста, введите код *
 

подпишитесь на Newsletter