Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • ИБП Delta — семейство Modulon
  • ИБП Delta — семейство Modulon

    20 кВА и более, Модульные ИБП

    Modulon - семейство модульных трехфазных ИБП двойного преобразования Delta мощностью более 20 кВА, предназначенных для защиты оборудования средних и крупных сетей, центров хранения данных и банковских учреждений.

    Название Modulon (Modular + on) указывает на главную особенность этих ИБП - модульность. Клиенты могут заказывать онлайн ИБП, исходя из начальных потребностей, а затем наращивать их по мере необходимости. Данное решение обеспечивает максимум преимуществ при одновременном сокращении совокупной стоимости владения. Являясь лидером по техническим параметрам с КПД более 94%, ИБП обеспечивает чрезвычайно низкую общую стоимость покупки с точки зрения как капитальных, так и эксплуатационных расходов. Благодаря схеме параллельного резервирования, обеспечивающей надёжность и универсальность, ИБП двойного преобразования данной серии стали новым стандартом для защиты критически важных приложений.

    Онлайн ИБП Modulon обладает системой повышенной отказоустойчивости. Самосинхронизация силовых модулей и модулей управления, обеспечивающая непрерывную работу даже при неисправности модуля управления, наряду с встроенным байпасом предотвращают простои, вызванные отказом критического элемента системы. Возможность горячей замены основных систем модулей и компонентов и поддержка технологии «plug and play» сводит к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев. Изменяемые конфигурации обеспечивают гибкость масштабирования при уровне надёжности до Tier 4.

    Модульный блок питания онлайн ИБП семейства Modulon обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности. Низкие гармонические искажения позволяют избежать расходов, связанных с защитой от передачи гармоник в питающую сеть, и выполнить требования поставщика электроэнергии. Возможность резервирования модульных систем и вспомогательных источников питания обеспечивает бесперебойную работу системы. Батарейные кабинеты данного ИБП двойного преобразования обладают увеличенной ёмкостью, что позволяет увеличить время резервного питания. Надёжность, эффективность и возможность масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса превращают Modulon в идеальный онлайн ИБП.

    Серия DPH 25-800 кВт
    Представляем следующее поколение систем бесперебойного питания, которые благодаря высочайшей надежности, исключительным характеристикам и высокой эффективности идеально подходят для ЦОД среднего размера...
    далее
    Delta UPS DPH Series, Three Phase, 50 - 500kVA
    Delta’s innovative modular UPS technologies provide the answer to customers’ demand for high power density, high power performance, and ultimate availability. The brand-new Delta Modulon DPH series UPS 500kVA achieves the industry’s leading power...
    далее
    Серия NH Plus 20-120 кВА
    Modulon NH Plus-Series - ИБП следующего поколения с высоким КПД, «горячей» заменой силовых модулей и схемой параллельного резервирования N+X. Являясь лидером по техническим параметрам, с КПД более 94 %,....
    далее
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *
     

    Ссылки

    подпишитесь на Newsletter