Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Онлайн-ИБП Delta - семейство Ultron
  • ИБП Ultron серии DPS, 160–500 кВА, масштабируется до 4000 кВА при параллельном подключении

    Введение

    Лучший коэффициент мощности и КПД

    Ultron DPS - трёхфазный промышленный ИБП двойного преобразования с выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %), что позволяет сокращать эксплуатационные расходы Возможность резервирования по схеме N+X способствуют повышению надежности системы, а широкий диапазон входного напряжения позволяет трехфазному ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами.

    Пользователь может самостоятельно программировать последовательность включения нагрузок бесперебойного источника питания. Интеллектуальное регулирование скорости работы и резервирование вентиляторов позволяют предотвратить перегрев промышленного ИБП.

    Батарейные кабинеты увеличенной емкости способствуют увеличению времени резервного электропитания источника, в то время как расширенное управление аккумуляторными батареями продлевает срок службы и повышает эффективность их работы. Параллельное подключение трехфазного ИБП без привлечения дополнительного оборудования быстро увеличить выходную мощность в соответствии с ростом потребности в электропитании.

    Стремясь достичь максимальной технической готовности, Delta внесла ряд усовершенствований с целью обеспечить лучшее управление батареями, горячую замену вентиляторов, простоту обслуживания и снизить операционные расходы и энергопотребление. Процесс технического обслуживания бесперебойных источников питания Ultron DPS может быть существенно сокращен за счет возможности горячей замены вентиляторов и встроенного механического байпаса, который помогает избежать вынужденных простоев системы. Отслеживание состояния переключателей основного входа, выхода и байпаса обеспечивает ускоренную диагностику в момент появления неисправности.

    Превосходные характеристики и исключительная надёжность бесперебойного источника питания Ultron DPS обеспечивают нашим клиентам такие преимущества, как стабильность электропитания, высокий КПД, низкие капиталовложения и эксплуатационные расходы.

     

    Применения:
    ЦОДы  Телекоммуникации  Промышленность  Cети Безопасность  Лаборатории
    Медицина  Метрополитен

      

    Панель управления с ЖК дисплеем, ПО InsightPower Manager

     

    Эффективность ИБП Ultron DPS от Delta испытана TÜV

    Эффективность Ultron DPS проверена TÜV.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Когда планируется закупка *
    Подписаться на рассылку *
     

    подпишитесь на Newsletter