Выбор Продукта

Блок Распределения Питания

Введение

PDU компании Delta обеспечивают оптимальное распределение электропитания внутри стойки. Кроме того, данные блоки обеспечивают полную защиту электропитания. Компания Delta предлагает целый ряд базовых и измерительных блоков, которые можно устанавливать в стойке горизонтально или вертикально. Power distribution unit получает электропитание как от однофазной, так и от трехфазной сети. Все вышеперечисленные фунции повышают эффективность дата-центров.

Автоматические выключатели защиты отходящих линий и светодиодные индикаторы тока и перегрузки обеспечивают безопасность power distribution unit. Применение технологии Zero-U позволяет экономить полезное пространство внутри стоек. Кроме того, интеллектуальные модульные стойки характеризуются интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию, составляющую 70% всей площади, что соответствует требованиям высокой плотности монтажа аппаратуры в центрах обработки данных.

Стойки могут быть соединены и выстроены в ряд, что облегчает поддержание чистоты и обеспечивает безопасность дата-центра. Основание модульных выдерживает 1420 кг статической нагрузки или 1000 кг при перемещении на колесиках.

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *
 

Ссылки

подпишитесь на Newsletter