Контейнерный ЦОД - DELTA Power Solutions

Выбор Продукта

  • Delta All-in-one Containerized Data Center Solutions
  • Контейнерный ЦОД

    Быстрое развертывание ЦОД для периферийных вычислений в мире Интернета вещей

    В ИТ-сферах с интенсивными потоками данных ЦОД для периферийных вычислений (edge datacentre) служит промежуточным пунктом кэширования и накопления данных между пользователями и более крупными ЦОД, позволяющим облегчить огромные ИТ-нагрузки. В связи с распространением периферийных вычислений, Delta представляет новое поколение контейнерных ЦОД с гибкими системами питания и охлаждения, возможностью быстрого развертывания и масштабирования для любых сфер применения. Комплексное решение обеспечивает не только удобство приобретения всего необходимого в одном месте, но и высокую системную интеграцию и надежность.

     

    Применение

    • Облачные вычисления
    • Телекоммуникации
    • Периферийные вычисления
    • Сеть доставки контента

     

    Преимущества 

    Быстрое развертывание и оплата по факту

    Строительство традиционного ЦОД занимает от 1,5 до 2 лет. Благодаря модульной конструкции контейнерный ЦОД Delta обеспечивает высокую гибкость и масштабируемость, а также короткие сроки развертывания (несколько недель), что позволяет удовлетворять быстро растущие потребности в наращивании мощности.

     

    Высокая интегрированность и надежность

    • Использование готовых, предварительно протестированных и полностью сконфигурированных компонентов обеспечивает высокую мобильность.
    • Интеграция ИБП, кабинетов распределения питания, батарей, устройств охлаждения, стоек и другого оборудования.

     

    Энергоэффективность и низкий коэффициент эффективности энергопотребления

    • Возможности управления скоростью вращения вентиляторов RowCool обеспечивают значительную экономию энергии.
    • Система горячих коридоров повышает эффективность охлаждения.
    • ИБП обеспечивает КПД преобразования AC-AC 95% даже при нагрузке 30%.

     

    Полная управляемость

    Система управления инфраструктурой ЦОД Delta предоставляет комплексное решение для управления и мониторинга таких аспектов работы ЦОД, как питание, энергопотребление, ресурсы, рабочие заказы, безопасность, управление производительностью и др.

     

    Контейнерный ЦОД

    datacenter solutions - Containerized datacenter truck

     
    За подробностями обращайтесь по адресу datacenter.solution@deltaww.com
     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *
     

    Ссылки

    подпишитесь на Newsletter