Выбор Продукта

Кабинет Распределения Питания

Технические характеристики

Модель
PDC 80 / PDC 125
Мощность
[PDC 80]: 80 кВА
 
[PDC 125]: 125 кВА
Вход
 
Номинальное напряжение
220/380 В пер. тока, 3 фазы, 3 провода + земля или 3 фазы, 4 провода + земля
Допустимое отклонение напряжения
±15%
Частота
50 / 60 Гц ±5% (Определяется автоматически)
Выход
 
Номинальное напряжение
220/380 В пер. тока, 3 фазы, 4 провода + земля
Главный автоматический выключатель
В соответствии со спецификацией заказа
Тип панели выключателей
2 группы выходных автоматических выключателей на 42 полюса каждая
Тип автоматического выключателя
Номинальный ток: 15 / 20 / 30A
 
Опционально: 1/2/3 полюса
Трансформатор
 
Тип входа-выхода
Треугольник-Звезда
КПД
9,5% (при полной нагрузке)
ЖК-дисплей
 
Система
Температура, ток утечки на землю, сигнализация перегрева системы, сигнализация отсутствия напряжения, сигнализация небаланса напряжения, сигнализация замыкания на землю
4,9-дюймовый графический интерфейс с голубой подсветкой
 
Входные параметры
Фазное напряжение, линейное напряжение, фазный ток, линейный ток, нагрузка (%), коэффициент искажения синусоидальности кривой тока, кВА, кВт, кВт*ч, аварийная сигнализация по напряжению/току (выход за верхний или нижний пределы), аварийная сигнализация по линейному току, аварийная сигнализация по синусоидальности кривой тока
Выходные параметры
Фазное напряжение, линейное напряжение, фазный ток, линейный ток, частота, ток в нейтрали, нагрузка (%), кВА, кВт, кВт*ч, коэффициент мощности, искажение синусоидальности выходного тока/напряжения, аварийная сигнализация по напряжению/току (выход за верхний или нижний пределы), аварийная сигнализация по линейному току, аварийная сигнализация по синусоидальности кривой тока/напряжения, аварийная сигнализация по коэффициенту мощности
Отходящая линия
Фазный ток, кВA, кВт, кВт*ч, нагрузка (%), коэффициент искажения синусоидальности кривой тока, коэффициент мощности, линейный ток, аварийная сигнализация по току (выход за верхний или нижний пределы), аварийная сигнализация по линейному току, аварийная сигнализация по синусоидальности кривой тока, аварийная сигнализация по коэффициенту мощности
Ответвление
Ток, нагрузка (%), аварийная сигнализация по току (выход за верхний или нижний пределы)
Температура
Окружающей среды (в режиме реального времени и аварийная),трансформатора (2 уровня сигнализации)
Соответствие стандартам
 
Окружающая среда
CE
Электромагнитная совместимость
EN55022
Коммуникационные интерфейсы
RS232, 6 сухих контактов, 2 слота карт SNMP
Опциональные принадлежности
УЗИП для защиты от молний
Размеры (Ш x Г x В)
600 x 1090 x 2000мм (стандартный 19-дюймовый шкаф)
Масса
Без трансформатора: 225 кг
 
с трансформатором: 80 кВА: 525 кг, 125 кВА: 630 кг
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *
 

подпишитесь на Newsletter