Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия RT, однофазные ИБП, 5/6/10 кВА

    Введение

    Оn-line ИБП 5 кВт, 6 или 10 серии Amplon RT с двойным преобразованием обладают инновационной компактной архитектурой, отличаются высоким коэффициентом мощности, обеспечивающим большую долю активной мощности, и малыми гармоническими искажениями входного тока. Возможна установка горизонтально (в стойку) / вертикально.

    В комплекте с источником доступны дополнительные батарейные модули. Совместное использование батареи при двух параллельно работающих блоках бесперебойного питания обеспечивает снижение себестоимости источника. Срок службы батарей может быть увеличен за счет широкого диапазона входного напряжения и регулируемого тока заряда. Для сокращения времени перезарядки может использоваться дополнительное зарядное устройство.

    ИБП 5 кВтб 6 или 10 RT-Series оборудованы ЖК-дисплеем и идеально подходят для дата-центров в качестве защиты серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования.

    Для повышения надежности, Вы можете установить блоки бесперебойного питания Amplon RT-Series по схеме 1+1 параллельного резервирования. Возможно также увеличение количества подключенных батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически важных приложений.

     

    Применения:
    Cерверы Телекоммуникации Промышленность Cети ИнтернеттелеФония 
    Хранение данных Медицина

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Когда планируется закупка *
    Подписаться на рассылку *
     

    подпишитесь на Newsletter