Особенности
    
    
    
        
Многофункциональность: компенсация реактивной мощности, неравномерности и части гармоник
    
    
    
        
Отличная реактивная компенсация: высокоскоростная, точная (-0,99 ≤ Cosφ ≤ 0,99), бесступенчатая, двунаправленная (емкостная и индуктивная) компенсация
    
    
    
        
Отличная коррекция неравномерности: отрицательная и нулевая последовательность, устранение тока нейтрали
    
    
    
        
Диапазон подавления гармоник: 2-й ~ 25-й порядок (выбирается)
    
    
    
        
Емкость по гармоническому току: 20% от номинального тока, СГРМ 100 кВАр может выдавать ток компенсации гармоник H2-H25 30 A
    
    
    
        
Широкий диапазон входных значений напряжения и частоты, адаптивность к сложным электромагнитным средам
    
    
    
        
Низкие тепловые потери (≤ 3% от номинальной мощности СГРМ), эффективность ≥ 97%
    
    
    
        
Высокая устойчивость: бесконечное сопротивление к сети, исключение проблемы резонанса гармоник
    
    
    
        
Гибкое применение: модульная конструкция, встраиваемая в стандартный или заказной шкаф
    
    
    
        
Простота монтажа и технического обслуживания: легкий монтаж для замены и расширения модуля СГРМ
    
    
    
        
Широкий диапазон мощности: 25~700 кВАр для одного шкафа, до 10 шкафов, установленных параллельно
    
    
    
        
Адаптивность к окружающей среде: температура -10~55 °C, совместимость с дизельными генераторами
    
    
    
        
Полная защита: от повышенного/пониженного напряжения в сети, повышенного тока СГРМ, повышенной температуры и пр. Все неисправности записываются в журнал событий, что удобно для анализа отказов
    
    
    
        
Функция отображения формы волны на ЧМИ: отображение формы волны входного напряжения, тока сети, тока нагрузки и тока СГРМ
    
    
    
        
Отображение гистограммы гармонического тока на ЧМИ: гармонический ток сети и гармонический ток нагрузки
    
    
    
        
Автоматическая коррекция реверса ТТ может быть настроена на ЧМИ, поддержка обнаружения тока со стороны сети или со стороны нагрузки