Выбор Продукта
Статический генератор реактивной мощности (СГРМ)
Характеристики компенсации
СГРМ Delta серии PQC быстро и непрерывно компенсирует индуктивную и емкостную реактивную мощность, корректирует неравномерность нагрузки и компенсирует часть гармонических токов. При достаточной емкости СГРМ обеспечивает превосходное улучшение коэффициента мощности основной гармоники.
Коэффициент мощности основной гармоники (Cosφ) ≥ 0,99 (улучшает опережающий и запаздывающий КМ)
Характеристики фактической компенсации СГРМ
Применение: гавань
Нагрузки: асинхронные двигатели.
Результат компенсации: коэффициент мощности основной гармоники (Cosφ) был улучшен с 0,82 до 0,99, среднеквадратичное значение тока было уменьшено с 1335 A до 1116 A (около 16%).

Мощность и энергия регистрировались прибором Fluke 435, как показано ниже.
Мощность и энерги

Применение: нефтехимическая промышленность
Нагрузки: асинхронные двигатели
Результат компенсации: коэффициент мощности основной гармоники (Cosφ) был улучшен с 0,44 до 0,98, среднеквадратичное значение тока было уменьшено с 2436 A до 1289 A (около 47%).

Мощность и энергия регистрировались прибором Fluke 435, как показано ниже.
Мощность и энергия
| Запрос Цены |





























.gif)