• Delta DPS 시리즈, 삼상 300/400/500/600/1000/1200 kVA UPS
  • DPS 시리즈, 삼상 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA UPS

    소개

    대규모 데이터 센터와 코로케이션의 수요에 대응한 차세대 UPS

    델타의 강력한 Ultron DPS 시리즈 300 - 1200kVA UPS는 단위 출력 역률(1.0의 출력 역률)을 지원하여 최대 10 MW의 전력 용량을 제공함으로써 더 높은 전력 용량을 요구하는 대규모 데이터센터와 코로케이션의 수요를 충족시킵니다. Ultron DPS 시리즈는 사전 경고 기능을 통한 주요 부품의 자체 감시, 다층적 이중(리던던시) 설계, 폭넓은 정격 전력 범위를 통해 가장 높은 수준의 시스템 안정성과 탄력성을 보장합니다. 또한 DPS 시리즈는 탁월한 관리 용이성을 자랑합니다. 로컬 10인치 LCD 모니터 또는 원격 제어를 통해 주요 환경 파라미터를 모니터링하고 이벤트 분석 결과를 확인가능 하게 하며, 선택사항으로 배터리 관리 소프트웨어를 연동 시킬 수 있습니다. DPS 시리즈는 사용자가 예측 유지보수를 달성하고 시스템 다운타임을 최소화할 수 있도록 지원하며, 동시에 총 소유 비용(TCO)을 감소시킬 수 있습니다.

    DPS 시리즈 300-600kVA는 표준 모델로서 네 개의 내장 스위치와 완벽하게 통합되었습니다.

     

    Applications:

    Delta DPS Series UPS, Three Phase, 500/600/1000/1200 kVA - applications 

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top