PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
NT 시리즈, 삼상 20-500 kVA UPS
소개
Enterprise power customized for greatest reliability
Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.Ultron NT 시리즈는 100% 균형 잡히지 않은 부하 조건에서도 완벽하고 연속적인 보호기능을 제공합니다. 아울러 경제 모드로 효율을 증가시키고 운용 비용을 절감합니다.
Applications:
견적의뢰 |