• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • HPH 시리즈, 삼상 160/200 kVA UPS

    소개

    중간 규모의 기업 운동을 위한 높은 신뢰성과 효율성의 백업 전력

    새로운 Ultron HPH 시리즈 160-200kVA 제품군은 진정한 온라인 더블-컨버전 UPS로서 중간 규모의 데이터 센터, pan-IT 및 기타 중요한 응용분야를 위하여 동급 최고의 전력 성능과 효율성을 제공합니다. 델타의 R&D 경험과 최고의 엔지니어링 능력 덕분에 Ultron HPH는 96.5%의 AC-AC 효율, 3% 미만의 낮은 iTHD, 0.99 이상의 높은 역률을 가지고 있으므로 총 소유비용 (TCO)을 크게 절약시켜 줍니다. 높은 신뢰성의 Ultron HPH 시리즈 UPS의 설계에서 가장 주목할 점은 주요 부품의 이중화 (redundancy)와 사전 배터리 상태 감지 기능입니다. 탁월한 가용성과 전력이 조합된 Ultron HPH 160-200kVA는 지속 가능한 중소 규모 비즈니스의 전력 보호를 위한 최고의 선택입니다.

     사용자 친화적 10인치 컬러 터치스크린

    Applications:

    Delta HPH 시리즈, 삼상 160/200 kVA UPS - Applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top