Série RT, monophasé 5/6/8/10 kVA
Spécifications techniques
Modéle
RT-5K, RT-6K, RT-8K, RT-10K
Topologie
Double conversion en ligne
Puissance nominale:
● RT-5K
5 kVA / 5 kW
● RT-6K
6 kVA / 6 kW
● RT-8K
8 kVA / 8 kW
● RT-10K
10 kVA / 10 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 4 unités
Entré
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
Plage de tension
175-280 Vca (pleine charge)
100-175 Vca (avec déclassement à 50-100 %)
Plage de fréquence
40-70 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDi)
< 3 %
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Connexion
Borne d’entrée
Sortie
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
Régulation de tension
±1 %
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDv)
< 2 % (charge linéaire), < 4 % (charge non-linéaire)
Facteur de puissance
1
Connexion - Standard(2):
● RT-5K/6K
C13 x6, C19 x2, bornier x1, Prise C19 programmable x1
● RT-8K/10K
C13 x6, C19 x4, bornier x1, Prise C19 programmable x1
Connexion - Étendue(2)
Bornier x1, borne programmable x1
Capacité de surcharge
106-125 % : 2 minutes, 126-150 % : 1 min, > 150 % : 500 ms
Facteur crête
3:1
Rendement
Mode en ligne
Jusqu'à 95,5 %
Mode ECO
Jusqu'à 99%
Batterie
Type de batterie
VRLA/Lithium-ion
Tension nominale - Standard Modèle:
● RT-5K/6K
192 Vcc
● RT-8K/10K
240 Vcc
Tension nominale - Étendue Modèle
144(1), 192-264 Vcc
Courant de charge - Standard Modèle:
● RT-5K/6K
1 A (par défaut), jusqu'à 8 A
● RT-8K/10K
1,5 A (par défaut), jusqu'à 8 A
Courant de charge - Étendue Modèle
Jusqu’à 8 A
Interfaces de communication
Écran
Écran LCD graphique avec voyants LED
Port
USB, RS-485, emplacement Mini, REPO, contact sec d'entrée x1, contacts secs de sortie x3
Encombrement
Dimensions (l x P x H) - Standard Modèle:
● RT-5K/6K
440 x 665 x 176 mm
● RT-8K/10K
440 x 750 x 218 mm
Dimensions (l x P x H) - Étendue Modèle:
● RT-5K/6K
440 x 430 x 88,2 mm
● RT-8K/10K
440 x 565 x 88,2 mm
Poids net - Standard Modèle:
● RT-5K/6K
54 kg
● RT-8K/10K
85,5 kg
Poids net - Étendue Modèle:
● RT-5K/6K
10,9 kg
● RT-8K/10K
15,2 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 55 °C (45 à 55 °C avec déclassement à 75 % de charge)
Humidité
5-95% (sans condensation)
Bruit audible
● RT-5K/6K
< 48 dBA
● RT-8K/10K
< 50 dBA
Altitude
0-3000 m (déclassement 1 %/100 m de 1 000 à 3000 m)
Indice de protection
IP20
Conformité
Sécurité
CE, UKCA, UL/cUL, TISI, RCM, BIS, BSMI
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH, Energy Star 2.0
(1) Déclassement à 70 % de charge
(2) Modèle standard : batteries intégrées ; modèle étendu : possibilité d'ajouter des batteries externes
(2) Modèle standard : batteries intégrées ; modèle étendu : possibilité d'ajouter des batteries externes
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
| Demande d’offre |

























.gif)