Liste des produits
Série N, monophasé 6/10 kVA
Introduction
L'ASI 6-10 kVA de la série Amplon N est une ASI en ligne monophasé doté d'une technologie de pointe fournissant un facteur de puissance de sortie jusqu'à l'unité et un rendement CA-CA pouvant atteindre 95 %. Ses dimensions particulièrement compactes permettent de gagner plus d'espace au profit de l'équipement critique comme les postes de travail, les POS, les guichets automatiques, les appareils de bureau, les petites salles de serveurs et les équipements de production. Les fonctionnalités supérieures de la gamme Amplon N incluent une fonction de redondance parallèle N+X et une commande variable de la vitesse des ventilateurs garantissant une disponibilité élevée du système et un coût total de possession optimal (CTP).
Secteurs d'application
![]()
| Demande d’offre |


























.gif)