Série RT, monophasé 5/6/8/10 kVA
Introduction
Alimentation électrique fiable avec une disponibilité et des performances élevées
Compacts et puissants, les ASI de la série Amplon RT 5-10 kVA proposent un facteur de puissance de sortie unitaire et un rendement CA-CA excellent pouvant atteindre 95,5 %. Également compatibles avec les batteries Li-ion pour une densité et une durabilité accrues, ils garantissent la continuité des applications critiques, notamment grâce à des solutions d'alimentation complètes en option : disjoncteur de bypass pour la maintenance et intégration du panneau d'alimentation à distance sur rack, par exemple.
Secteurs d'application
| Demande d’offre |

























.gif)