Séries DPH, ASI triphasées, 50- 300/500/600 kVA

Introduction
Dans notre monde intensément informatisé, caractérisé par un important trafic de données piloté par le cloud, la 4G/5G et des applications de streaming en temps réel, les responsables informatiques sont confrontés à des défis liés à l'augmentation de densité de puissance des baies et à la limitation de l'espace disponible dans les centres de données. La technologie ASI modulaire innovante de Delta répond à la demande des clients en proposant une densité, des performances de puissance et une disponibilité extrêmement élevées. La toute nouvelle gamme d'ASI Modulon DPH 50-300/500/600 kVA de Delta offre une densité de puissance exceptionnelle de 50 kW par module. C'est tout simplement le plus petit encombrement et la meilleure utilisation de l'espace disponibles. L'ASI Modulon DPH représente la protection de puissance modulaire idéale des centres de données MW pour atteindre l'optimisation du coût total de possession (CTP).
Secteurs d'application
![]()
| Demande d’offre |
























.gif)