Carte SNMP IPv6
Fonctions et caractéristiques
Protocoles disponibles
Prise en charge des protocoles SNMPv1, v2c et v3 ; surveillance NMS et envoi actif de paquets trap vers des hôtes cibles ; prise en charge des protocoles TCP/IP IPv4 et IPv6
Modbus TCP/IP
Surveillance et définition par navigateur de réseau avec serveur Web intégré
Authentification à distance : carte SNMP IPv6 (RADIUS, LDAP) ; carte mini SNMP IPv6 (LDAP, 802.1x)
Autres : telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL, Syslog
Prise en charge de RFC1628 et MIB ASIv4 et ASIv5 brevetés par Delta
Gestion
Planification : effectue les mises sous tension et hors tension planifiées de l'ASI, ainsi que les tests de la batterie
Marche et arrêt régulier : configure l'heure d'activation/désactivation de l'ASI
Tests réguliers de décharge de la batterie
Arrêt intelligent de l'alimentation et envoi d'une notification par courrier électronique
Capteur d'environnement (en option) pour la surveillance de la température et de l'humidité ambiantes
Enregistrement et exportation du journal d'événements
Enregistrement de la séquence des événements et des données des paramètres de l'ASI
| Demande d’offre |

























.gif)