Série RT, Monophasé, 5/6/10 kVA (ancien modèle)
Introduction
| DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré RT 5/6/8/10/15/20 kVA. |
La série Amplon RT utilise une technologie de double conversion en ligne, un grand facteur de puissance d’entrée et de densité de courant, et une faible harmonique de courant avec une architecture moderne. Disponible avec une configuration en rack ou en tour avec un écran LCD, la série Amplon RT offre des performances avancées pour les serveurs, les centres de données, les réseaux, les VoIP et les télécommunications.
La série Amplon RT dispose d’une fonction de redondance parallèle 1 +1 pour une plus grande fiabilité. Un bloc batterie externe optionnel peut être ajouté pour augmenter la durée de protection pour les applications critiques.
La série Amplon RT dispose d’une fonction de redondance parallèle 1 +1 pour une plus grande fiabilité. Un bloc batterie externe optionnel peut être ajouté pour augmenter la durée de protection pour les applications critiques.
Applications : Serveur Télécom Industriel Réseau VolP Stockage Médical
![]()


























.gif)

.gif)