Liste des produits
Séries DPS, Triphasées, 60/80/100/120kVA
Introduction
| DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré HPH 60/80/100/120 kW. |
Ultron DPS de Delta est un UPS triphasé à double conversion et redresseur IGBT. Avec un onduleur à trois niveaux à la pointe de la technologie et une correction du facteur de puissance triphasée, Ultron DPS est en tête sur le marché avec une performance de rendement allant jusqu'à 96 % AC-AC, un facteur de puissance d'entrée > 0,99, un facteur de puissance de sortie pouvant atteindre 0,9 et une basse distorsion harmonique d'entrée < 3 %. Delta a pour but d'atteindre la plus grande disponibilité possible et a donc amélioré des concepts spécifiques de gestion de la batterie, des ventilateurs échangeables à chaud et une maintenance plus simple.
Les excellentes performances en termes de puissance ainsi que la haute disponibilité d'Ultron DPS permettent aux clients de profiter d'une alimentation stable, d'un haut rendement de la puissance, d'un investissement de capitaux bas et de coûts opérationnels généraux également bas.
Applications: Centre de données Télécom Industriel Réseau Sécurité Lab Médical Métro

























.gif)