Série R, Monophasé, 1/2/3 kVA (ancien modèle)
Introduction
| DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré R 1/2/3 kVA. |
La série Amplon R comprend des UPS en ligne complètement intégrés, à double conversion qui protègent les appareils contre les problèmes de courant comme les surintensités, les surtensions et les pannes de courant. Ils sont disponibles dans une configuration en rack ou en tour et sont recommandés pour les serveurs, les VoIP, les télécommunications et les réseaux.
La série Amplon R est conçue pour les applications de protection à longue durée avec l’ajout d’une source de batterie personnalisée.
Le chargeur haute puissance intégré réduit le temps de chargement de la batterie et augmente la disponibilité.
La série Amplon R est conçue pour les applications de protection à longue durée avec l’ajout d’une source de batterie personnalisée.
Le chargeur haute puissance intégré réduit le temps de chargement de la batterie et augmente la disponibilité.
Applications:


























.gif)