Série RT, triphasé, 10/15/20 kVA
Spécifications techniques
Modéle
RT-10K-3P, RT-15K-3P, RT-20K-3P
Topologie
Double conversion en ligne
Puissance nominale:
● RT-10K-3P
10 kVA / 10 kW
● RT-15K-3P
15 kVA / 15 kW
● RT-20K-3P
20 kVA / 20 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 4 unités
Entré
Tension nominale
380/400/415 Vca 3P4W + PE
Plage de tension
305-485 Vca (pleine charge)
138-305 Vca (avec déclassement à 40-100 %)
Plage de fréquence
40-70 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDi)
< 3 %
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Connexion
1 borne d’entrée, 1 borne d’entrée de bypass
Sortie
Tension nominale
380/400/415 Vca 3P4W+PE ou 220/230/240 Vca, 1P2W+PE
Régulation de tension
±1 %
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDv)
< 2 % (charge linéaire), < 4 % (charge non-linéaire)
Facteur de puissance
1
Connexion
Bornier x1
Capacité de surcharge
106-125 % : 2 minutes, 126-150 % : 30 secondes, >150 % : 200 ms
Facteur crête
3:1
Rendement
Mode en ligne
● RT-10K-3P
Jusqu'à 96 %
● RT-15K-3P/20K-3P
Jusqu'à 96,5 %
Mode ECO
Jusqu'à 99%
Batterie
Type de batterie
VRLA/Lithium-ion
Tension nominale
● RT-10K-3P
144(1), 192-264 Vcc
● RT-15K-3P/20K-3P
±144(1), ±192-±264 Vcc
Courant de charge
jusqu'à 8 A
Interfaces de communication
Écran
Écran LCD graphique avec voyants LED
Port
USB, RS-485, emplacement Mini, REPO, contact sec d'entrée x1, contacts secs de sortie x3
Encombrement
Dimensions (l x P x H):
● RT-10K-3P
440 x 649 x 88,2 mm
● RT-15K-3P/20K-3P
440 x 760 x 88,2 mm
Poids net:
● RT-10K-3P
16,6 kg
● RT-15K-3P
22 kg
● RT-20K-3P
22,5 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 55 °C (45 à 55 °C avec déclassement à 75 % de charge)
Humidité
5-95% (sans condensation)
Bruit audible
● RT-10K-3P
< 50 dBA
● RT-15K-3P/20K-3P
< 54 dBA
Altitude
0-3000 m (déclassement 1 %/100 m de 1 000 à 3000 m)
Indice de protection
IP20
Conformité
Sécurité
CE, UKCA, UL/cUL, TISI, RCM, BIS, BSMI
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH, Energy Star 2.0
(1) Déclassement à 70 % de charge
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
| Demande d’offre |

























.gif)