Série RT, triphasé, 10/15/20 kVA
Caractéristiques
Rendement et fiabilité
Rendement CA-CA maximal pouvant atteindre 96,5 % et 99 % en mode ECO, pour des économies d'énergie significatives
Large plage de tension d'entrée permettant à l'ASI de fonctionner dans des environnements électriques difficiles et de prolonger la durée de vie de la batterie
La fonction AC-start permet d'allumer l'ASI sans avoir à se connecter à une batterie
Batteries remplaçables à chaud pour un fonctionnement continu pendant les remplacements
Disponibilité et flexibilité
Le facteur de puissance de sortie unitaire garantit l'absence de déclassement en fonction des charges
Jusqu’à quatre unités en parallèle, pour une meilleure redondance et une charge étendue
Coffrets de batterie externe VRLA et Li-ion (EBC) disponibles pour une autonomie évolutive
Les modèles à autonomie étendue permettent d'adapter le nombre de batteries, pour une réduction des coûts de maintenance
Gérabilité
Écran LCD convivial pour une excellente gestion locale
Gestion intelligente de la batterie pour une durée de vie et des performances optimales
Le logiciel gratuit de gestion de l'ASI et les diverses interfaces de communication autorisent la surveillance et la protection à distance des appareils
| Demande d’offre |

























.gif)