Produktportfolio
InfraSuite Produktkategorien
Power Distribution Cabinet (Verteilerschrank)
Technische Daten
Modell
PDC 80 / PDC 125
Leistung
[PDC 80]: 80kVA
[PDC 125]: 125 kVA
Eingang
Nennspannung
220/380 VAC, 3 Phasen 3-adrig + Erde, oder 3 Phasen 4-adrig + Erde
Spannungstoleranzbereich
±15%
Frequenz
50 / 60 Hz ±5% (Automatische Erkennung)
Ausgang
Nennspannung
220/380 VAC, 3 Phasen 4-adrig + Erde
Gesamtschaltleistung
Basierend auf den tatsächlichen Produktspezifikationen
Schalttafelntyp
Zwei Schalttafeln mit jeweils 42 Polen
Shunt-Schalter-Typ
Hot-Swap-Schaltleistung: 15/20 ± 30 A
Optional: 1/2/3 Pole
Transformator
E/A-Typ
Δ-Y
Effizienz
97,5 % (Volllast)
LCD-Display
System
Temperatur, Erdstrom, Alarm bei: Systemüberhitzung, Spannungsverlust, asymmetrischer Spannung, Erdungsfehler
Blau beleuchtete grafische Benutzeroberfläche (4,9 Zoll)
Eingang
Phasenspannung, Leitungsspannung, Phasenstrom, Leitungsstrom, Last (%), iTHD, Gesamt-kVA, Gesamt-kW, Gesamt-kWh, Alarm bei: Überspannung/Überstrom, Unterspannung/Unterstrom, Überstrom Netz, abnormalem iTHD
Ausgang gesamt
Phasenspannung, Leitungsspannung, Phasenstrom, Leitungsstrom, Frequenz, Neutralstrom, Last (%), kVA, kW, kWh, Leistungsfaktor, VTHD, iTHD, Alarm bei: Überspannung/Überstrom, Unterspannung/Unterstrom, Überstrom Netz, unnormalem iTHD, unnormalem VTHD, unnormalem Leistungsfaktor
Shunt-Platte Ausgang
Phasenstrom, kVA, kW, kWh, Last (%), iTHD, Leistungsfaktor, Netzstrom, Alarm bei: Überstrom, Unterstrom, Überstrom Netz, unnormalem iTHD, unnormalem Leistungsfaktor
Shunt Ausgang
Strom, Last (%), Alarm bei: Überstrom, Unterstrom
Temperatur
Umgebung (sofort und Alarm), Transformatoren (Zwei-Stufen-Alarm)
Konformität
Umgebung
CE
Elektromagnetische Störung
EN55022
Kommunikationsschnittstelle
RS232 x 1, potenzialfreier Kontakt x 6, SNMP-Steckplatz x 2
Optionales Zubehör
Blitzschutz
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1090 x 2000mm (Standard-19”-Schrank)
Gewicht
Ohne Transformator: 225 kg
Mit H-Transformator: 80 kVA 525 kg, 125 kVA: 630 kg
Diese Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei uns oder Ihrem Händler.
| Angebot anfordern |

































.gif)
.gif)