Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV 15 kVA
  • Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 160 bis 500 kVA

    Vorstellung

    Führend in Energieleistung und Effizienz

    Ultron DPS USV-Lösungen von Delta sind dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit Doppelwandlung und IGBT-Gleichrichter. Mit Dreistufen-IGBT-Topologie für sowohl Leistungsfaktorkorrektor (Power Factor Correction — PFC) als auch Wechselrichter bietet die Ultron DPS eine erstklassige Leistung von bis zu 96 % AC-AC-Wirkungsgrad. Dank Deltas fortschrittlicher digitaler PFC-Steuerung verfügt sie zudem über eine geringe harmonische Verzerrung (iTHD < 3 %) und einen hohen Eingangsleistungsfaktor von > 0,99. Dies ermöglicht wesentliche Einsparungen im Bereich der Gesamtbetriebskosten. Mit dem Ziel, eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, hat Delta Sonderausführungen für Batteriemanagement, austauschbare Lüfter und Wartungsfreundlichkeit entwickelt.

    Die hervorragende Energieleistung und die hohe Systemverfügbarkeit der Ultron DPS bieten Kunden die Vorteile einer stabilen Stromversorgung, einer hohen Energieeffizienz, niedriger Investitionskosten und geringer Gesamtbetriebskosten.

     

    Anwendungen:
    Rechenzentrum Telekommunikation Industrie Netzwerk Sicherheit Labor Medizin U-Bahn

    Anwendungen Ups 60 – 500 kVA

    60 – 500 kVA USV-Lösungen

     

    Die Effizienz der Delta Ultron DPS 160~400 kVA wird vom TÜV getestet.

    Effizienz Deltra Ultron DPS UPS 60 – 500 kVA

    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    Newsletter Abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren