Produktportfolio

Verteilerschrank für die Rackmontage

Vorstellung

Überaus kompakte und zuverlässige Lösung für die Stromverteilungin kleinen Rechenzentren

Der Verteilerschrank für die Rackmontage (RPDC) von Delta
stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung in kleinen
Rechenzentren mit bis zu 80 kVA dar. Der RPDC besteht aus einem 4U-Schrank und kann perfekt in standardmäßige Serverracks integriert werden, wodurch wertvoller Platz im Rechenzentrum gespart wird. Die hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit in Rechenzentren werden durch hervorragende Schutz- und Überwachungsfunktionen für Abzweigungen erfüllt. Der RPDC stellt eine erstklassige Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung dar und unterstützt die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten kleiner Rechenzentren..

Verteilerschrank für die Rackmontage - Delta InfraSuite

Verteilerschrank für die Rackmontage - Hot-swap-fähiges Steuermodul / Hot-swap-fähiges Trennschaltermodul

Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
Newsletter Abonnieren *
 

top

Newsletter abonnieren