Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • 20-200 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • NH Plus-Serie, dreiphasiger UPS, 20-120 kVA

    Vorstellung

    Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt DPH 20 - 80/120 kVA.
     
    Wenn Sie große geschäftskritische Anwendungen absichern müssen und dabei flexibel bleiben wollen bei zukünftigen Anpassungen, dann sind die dreiphasigen USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen) der NH Plus-Serie die richtige Wahl für Sie.

    Die NH Plus-Serie zeichnet sich durch ein modulares Design aus, wodurch das USV-System problemlos skalierbar ist und einfach an sich änderndene Anforderungen angepasst werden kann. Die Systemschränke sind in zwei Ausführungen erhältlich: einmal mit einer maximalen Ausbaustufe von 80 kVA und einmal mit einer maximalen Ausbaustufe von 120kVA. Jedes einzelne Modul hat eine Leistungsgröße von 20 kVA. Es lassen sich bis zu vier Systemschränke parallel schalten, sodass eine maximale Leistung von 480 kVA möglich ist.

    Dies garantiert maximale Flexibilität bei der Skalierung des USV-Systems und Variabilität bei den initialen Investitionskosten.

    Zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Schutzes, sind USV-System und -Module in N+X-Redundanz ausgelegt. Mit dem optional erhältlichen externen Akkuschrank können die Überbrückungszeiten bei Netzausfällen verlängert werden.

    Alle Module der UPS sind im laufenden Betrieb ausgetauschbar, womit die angeschlossenen Lasten auch bei Wartungsarbeiten durchgehend abgesichert sind.

    Die USV der NH Plus-Serie vereinen hohe Effizienz mit sehr guten technischen Eigenschaften und erfüllen selbst höchste Anforderungen bei der Absicherung großer geschäftskritischer Lasten in der Industrie, in Rechenzentren, im Medizinbereich und in vielen anderen Anwendungsbereichen.

     

    Einsatzbereiche:
    Datencenter Telekommunikation Industrie Netzwerk Sicherheit Labor Medizin Nahverkehr

    Einsatzbereiche UPS Power Supply

    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    Newsletter Abonnieren *
     

    top