• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA (altes Modell)

    Vorstellung

    Zuverlässige Leistung mit mehr Energiesparfunktionen

    Die RT-Serie der Amplon-Reihe ist eine USV mit Online-Doppelwandlung und versorgte kritische Geräte mit einer konstanten Sinusleistung. Sie ist auf die Verwendung für PCs, Netzwerke, Server, VoIP und Telekommunikationsgeräte ausgelegt. Die Amplon RT 1-3 kVA Reihe weist einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 auf und eine unübertroffene AC-AC-Effizienz von bis zu 94 %. Dies führt zu deutlichen Energieeinsparungen. Optional kann ein externer Akku für eine längere Ausfallüberbrückung angeschlossen werden, damit Ihre Anwendungen jederzeit sicher sind und reibungslos laufen.

     

    Einsatzbereiche: Server Telekommunikation Industrie Netzwerk VolP Lagerung Medizin

     Application areas for Delta RT series UPS 1-3kVA by Delta

    USV von Delta – RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    top

    Newsletter abonnieren