Produktportfolio
GAIA-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
Vorstellung
| Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT-Serie 1/2/3 kVA. |
Die Amplon GAIA-Serie ist eine echte Doppelwandler-Online- USV zur Rack- oder Tower-Konfiguration, die für Server, Voice over IP, Telekommunikationsanwendungen und Netzwerke empfohlen wird. Diese vielseitige USV kombiniert Merkmale wie Vollzeitschutz und einen hohen Eingangsleistungsfaktor mit der geringen Stellfläche eines 2U-Schrankes.
Die USV der Amplon GAIA-Serie verfügt über integrierte Akkus, die für eine fortlaufende und stabile Stromversorgung wichtiger Verbraucher sorgen, falls Störungen der regulären Stromversorgung eintreten. Mit einem externen Akkupack können Anforderungen an eine längere Ausfallüberbrückung erfüllt werden.
Einsatzbereiche: Server Telekommunikation Industrie Netzwerk VolP Archivierung Medizin
![]()


























.gif)