ИБП Ultron Серия DPM Gen2, трехфазные, 250–1750 кВА
Технические характеристики
Модель
DPM-250K / DPM-500K(1) / DPM-750K(1) / DPM-1000K
DPM-1250K / DPM-1500K(1) / DPM-1750K(1)
Мощность
● DPM-250K
250 кВА / 250 кВт
● DPM-500K
500 кВА / 500 кВт
● DPM-750K
750 кВА / 750 кВт
● DPM-1000K
1000 кВА / 1000 кВт
● DPM-1250K
1250 кВА / 1250 кВт
● DPM-1500K
1500 кВА / 1500 кВт
● DPM-1750K
1750 кВА / 1750 кВт
Параллельное включение
До 8 ИБП
Вход
Номинальное напряжение
380/400/415 В перем. тока, 3 ф. 3 провода+защ. заземл. или 3 ф, 4 провода + защ. заземл.
Диапазон напряжения
323–477 В перем. тока (нагрузка 100%)
Диапазон частоты
40-70 Гц
Общий коэффициент гармонических искажений (THDi)
< 3% (резистивная нагрузка 100%)
Коэффициент мощности
> 0,99 (нагрузка 100%)
Значение стойкости к току короткого замыкания
● DPM-250-750K
65 kA
● DPM-1000-1750K
100 kA
Подключение
Одиночный или двойной вход по электропитанию
Выход
Номинальное напряжение
380/400/415 В перем. тока, 3 ф. 3 провода+защ. заземл. или 3 ф, 4 провода + защ. заземл.
Пределы регулирования напряжения
±1% (статический режим)
Частота
50/60 ± 0,05 Гц
Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
< 1% (при линейной нагрузке)
Коэффициент мощности
1
Перегрузочная способность
< 110%: непрерывная работа, 110-125%: 10 мин, 126-150%: 1 мин, > 150%: 1 c
Коэффициент амплитуды тока (крест-фактор)
3:1
КПД
Рабочий режим
До 97,3%
Независимый режим (VI)
До 99%
Аккумуляторная батарея
Тип аккумуляторной батареи
VRLA/ свинцово-кислотная вентилируемого типа/ литий-ионная/ никель-цинковая аккумуляторная батарея
Номинальное напряжение
480 В пост. тока
Количество
34-35(2), 36-46 шт. (VRLA 12 В)
Ток зарядки
● DPM-250K
125 A
● DPM-500K
250 A
● DPM-750K
375 A
● DPM-1000K
500 A
● DPM-1250K
625 A
● DPM-1500K
750 A
● DPM-1750K
875 A
Защитная конструкция
Независимый расцепитель аккумуляторной батареи x1, элементы для определения температуры батарей x4, беспотенциальный контакт состояния автоматического выключателя батареи x1
Интерфейс связи
Дисплей
10-дюймовый цветной сенсорный экран
Порт
Smart-слот x2, порт Modbus (RS-485) x1, порт REPO x1, беспотенциальные контакты входа x6, беспотенциальные контакты выхода x6, синхронизированная множественная шина (SMB) x2, элементы для определения состояния прерывателя x4, порт EMS/консоли x1, Ethernet x1
Протоколы
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
Физические характеристики
Размеры (Ш x Г x В)
● DPM-250K
1030 x 990 x 2000 мм
● DPM-1000K
3070 x 990 x 2000 мм
● DPM-1250K
3400 x 990 x 2000 мм
Масса нетто
● DPM-250K
676 кг
● DPM-1000K
2408 кг
● DPM-1250K
2779 кг
Параметры окружающей среды
Рабочая температура
От 0 до 40°C
Влажность
0-95% (без конденсации)
Уровень шума
● DPM-250K
< 78 дБА
● DPM-1000K
< 84 дБА
● DPM-1250K
< 85 дБА
Высота
0–2000 м (снижение мощности 1%/100 м на высоте 1001–2000 м)
Температура хранения
-25...+70°C
Степень защиты от проникновения
IP20
Соответствие стандартам
Безопасность
IEC 62040-1, CE, UKCA
EMC
IEC 62040-2
Эксплуатационные характеристики
IEC 62040-3
Устойчивое развитие
RoHS, REACH, Energy Star 2.0
Функции
Стандартная комплектация
Усовершенствованная функция power walk-in для генератора
Защита от обратного тока с контактором
Испытание на принудительный отказ без нагрузочного модуля
Функция холодного пуска
Синхронизированная множественная шина (SMB)
Преобразование частоты
независимый расцепитель аккумуляторной батареи
вспомогательный источник электропитания 48 В пост. тока для независимого расцепителя
Дополнительно
Предварительное прогнозирование отказов
Независимость от сети
Интеграция программного обеспечения с системой управления литиевыми батареями Delta
Детектор замыкания на землю батареи пост. тока
Встроенный батарейный коммутатор
Окно ИК-сканирования
(1) Ожидается выпуск продукции
(2) 34–35 шт. требуют настройки обслуживания и снижения нагрузки
(2) 34–35 шт. требуют настройки обслуживания и снижения нагрузки
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Запрос Цены |





























.gif)