ИБП Ultron Серия DPM Gen2, трехфазные, 250–1750 кВА
Особенности
Экономия эксплуатационных расходов
КПД преобразования AC-AC до 97,3%, оптимизация эффективности при малых нагрузках позволяет снизить затраты на электроэнергию
Независимый режим (независимый от напряжения режим) с КПД до 99% гарантирует оптимальное обеспечение электропитания при сохранении максимального уровня эффективности
Оптимизация затрат на электроэнергию благодаря зарядке в непиковый период, что позволяет избежать расходов в пиковое время
Повышение стабильности сети благодаря управляемому снижению потребности в электроэнергии и быстрому регулированию частоты, возможность запроса соответствующих коммунальных субсидий
Безупречная надежность
Плавный переход питания благодаря встроенной синхронизированной множественной шине (SMB) при минимизации пусковых токов трансформатора и поддержке равномерной подачи питания от двух источников
Параллельное подключение до 8 ИБП для резервирования или расширения, поддерживается внутреннее резервирование по схеме N+1 в модульной конфигурации
Максимальная производительность и срок службы ИБП благодаря самодиагностике и анализу ключевых компонентов
Беспрецедентная надежность
Оснащение литий-ионной батареей. Регулируемое напряжение зарядки батареи адаптируется к различным типам батарей
Плавное переключение мощности на генератор с помощью усовершенствованной функции power walk-in, паузы при перепадах частоты для плавного перехода без увеличения размера генератора
Независимость от сети. Обеспечивает корректирующую работу для нестабильных возобновляемых источников энергии благодаря инновационной топологии, позволяющей одновременно работать от сети и батареи
Простота монтажа / подключения кабелей с поддержкой кабельных вводов сверху и снизу, а также полного фронтального доступа
| Запрос Цены |





























.gif)