Серия RT Pro, однофазные, 1/2/3 кВА
Технические характеристики
Модель
RT Pro-1K, RT Pro-2K, RT Pro-3K
Принцип работы
Онлайн ИБП с двойным преобразованием
Мощность
● RT Pro-1K
1 кВА / 1 кВт
● RT Pro-2K
2 кВА / 2 кВт
● RT Pro-3K
3 кВА / 3 кВт
ВХОД
Номинальное напряжение
200/208/220/230/240 В перем. тока, 1 ф, 2 провода + защ. заземл.
Диапазон напряжения
175–280 В перем. тока (нагрузка 100%), 120–175 В перем. тока (снижение мощности до 70–100% нагрузки)(1)
Частота
40–70 Гц
Коэффициент мощности
0,99 (нагрузка 100%)
Connection
● RT Pro-1K
IEC C14
● RT Pro-2K/3K
IEC C20
ВЫХОД
Номинальное напряжение
200(2)/ 208(2)/ 220/ 230/ 240 В перем. тока, 1 ф, 2 провода + защ. заземл.
Пределы регулирования напряжения
±3% (линейная нагрузка)
Частота
50/60 ± 0,05 Гц
Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
≤ 2% (линейная нагрузка)
Коэффициент мощности
1
Подключение
● RT Pro-1K
IEC C13 ×2, Программируемые группы IEC C13 ×2 ×2
● RT Pro-2K/3K
IEC C13 x2, IEC C19 x1, Программируемые группы IEC C13 x2 x2
Перегрузочная способность
< 105%, непрерывная работа, 105–125%: 1 мин ± 5 с, 126–150%: 15 ± 3 с, 151–155%: 0,1 с
Коэффициент амплитуды тока (крест-фактор)
3:1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Рабочий режим
● RT Pro-1K
93,5%
● RT Pro-2K
94%
● RT Pro-3K
94,3%
Экономичный режим
99%
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Тип аккумуляторной батареи
VRLA
Номинальное напряжение
● RT Pro-1K
24 В пост. тока
● RT Pro-2K
48 В пост. тока
● RT Pro-3K
72 В пост. тока
Количество
● RT Pro-1K
2 шт.
● RT Pro-2K
4 шт.
● RT Pro-3K
6 шт.
Время автономной работы: 100% нагрузка
● RT Pro-1K
2,4 мин
● RT Pro-2K
2,5 мин
● RT Pro-3K
2,7 мин
Время автономной работы: 70% нагрузка
● RT Pro-1K
4,6 мин
● RT Pro-2K
4,9 мин
● RT Pro-3K
5,2 мин
Ток зарядки
До 2,5 A
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ
Дисплей
ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами
Порт
USB, RS-232, REPO, слот для мини-карты, беспотенциальный контакт входа x1, беспотенциальный контакт выхода x3
REPO (аварийное отключение питания)
Стандартная комплектация
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (Ш x Г x В)
● RT Pro-1K
440 x 335 x 88 мм
● RT Pro-2K
440 x 430 x 88 мм
● RT Pro-3K
440 x 565 x 88 мм
Масса нетто
● RT Pro-1K
11,7 кг
● RT Pro-2K
21 кг
● RT Pro-3K
28 кг
Размеры упаковки (Ш x Г x В)
● RT Pro-1K
484 x 579 x 220 мм
● RT Pro-2K
594 x 508 x 220 мм
● RT Pro-3K
605 x 1005 x 220 мм
Масса упаковки
● RT Pro-1K
18 кг
● RT Pro-2K
28,8 кг
● RT Pro-3K
38 кг
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Рабочая температура
0 – 55°C(3)
Влажность
5–95% (без конденсации)
Уровень шума(4)
< 40 дБА
Высота
0–3000 м (снижение мощности 1%/100 м на высоте 1000–3000 м)
Защита от проникновения
IP20
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Безопасность
CE, UL, cUL, RCM, UKCA
EMC
IEC 62040-2
Устойчивое развитие
RoHS, REACH
(1) 200/ 208 В перем. тока: 160–280 В перем. тока (нагрузка 100%); 120–160 В перем. тока (снижение мощности до 70–100% нагрузки)
(2) Снижение мощности до 90% нагрузки
(3) 40–50 °C, снижение мощности до 90% нагрузки; 50–55 °C, снижение мощности до 75% нагрузки
(4) Экономичный режим, спереди, на расстоянии 1 м
(2) Снижение мощности до 90% нагрузки
(3) 40–50 °C, снижение мощности до 90% нагрузки; 50–55 °C, снижение мощности до 75% нагрузки
(4) Экономичный режим, спереди, на расстоянии 1 м
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Таблица времени автономной работы
| 1 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 кВА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 кВА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ед. измерения: мин. |
| Запрос Цены |





























.gif)