Серия RT Pro, однофазные, 1/2/3 кВА
Особенности
Больше энергии из меньшего
Коэффициент мощности, равный единице (кВА=кВт), обеспечивает максимальную мощность для вашего объекта
Лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC до 94,3% и КПД в экономичном режиме до 99% обеспечивают значительную экономию электроэнергии
Продление срока службы аккумуляторных батарей за счет снижения потребления электроэнергии благодаря широкому диапазону входного напряжения 120–280 В и интеллектуальному трехступенчатому механизму заряда аккумуляторных батарей
Превосходная гибкость
Два программируемых выхода позволяют сгруппировать питание и оптимизировать ресурс аккумуляторной батареи для критически важного оборудования
Легко масштабируется для увеличения времени автономной работы с помощью дополнительного внешнего комплекта аккумуляторных батарей
REPO/ROO обеспечивает дистанционное отключение и перезапуск во время аварий для обеспечения безопасности
Встроенные беспотенциальные контакты с возможностью выбора пользователем
Изменяемая конфигурация стоечного или башенного типа с поворотным ЖК-экраном
Простое управление
Сертификация CE и UL, упрощенное управление глобальными моделями и сервисом для многонациональной эксплуатации
ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают простой контроль и настройку
Интеллектуальные возможности подключения управляющего программного обеспечения через RS232, порт USB или слот для мини-карты для дистанционного мониторинга и настройки
| Запрос Цены |





























.gif)