Carte Mini Modbus
Fonctions et caractéristiques
Activation de la communication ASI-PC via Modbus RTU
Prise en charge des fonctions Modbus : lecture des bobines/entrées discrètes, registres de maintien/d'entrée, écriture d'une seule bobine/d'un registre unique
L'identifiant de l'appareil peut être défini par un nombre compris entre 0 et 255
Résistance de terminaison d'interface de communication réglable par commutateur DIP
Format de communication Modbus : Prise en charge du format RTU
Débit en bauds : 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200
Contrôle de parité : aucune, paire ou impaire
| Demande d’offre |

























.gif)