Carte SNMP IPv6
Spécifications techniques
Modèle
Carte G3 SNMP IPv6
Déploiement
Connexion réseau
Connecteur RJ45 10/100/1000 M
Puissance d'entrée
12 Vcc
Consommation électrique
< 4 W
Température de fonctionnement
0 à 60 °C
Humidité de fonctionnement
0-90%
Encombrement
Dimensions
130 x 60 mm
Poids net
75 g
Conformité
Norme
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Certifications des produits
FCC Classe B, CE, UL
Durabilité
RoHS, REACH
| Demande d’offre |

























.gif)