Série HPH Gen2, triphasé, 20/30/40 kVA
Introduction
Allie protection fiable, alimentation rentable, faible encombrement et performances élevées
Le dernier UPS HPH Gen.2 de 20 à 40 kVA offre un faible encombrement avec un facteur de puissance de sortie nominale à 40 degrés afin d’optimiser la taille de l’UPS. Le facteur de puissance d’entrée élevé (= 0,99) et la faible distorsion harmonique (< 2%) garantissent une compatibilité maximale de la source en amont. Son rendement de pointe (> 96%), son mode de recyclage de l’énergie, sa configuration flexible de batterie et son chargeur de 15 A intégré permettent une réduction du coût total de possession. L’UPS offre en outre un écran tactile simple d’utilisation, des dispositifs de protection manuels et des roulettes afin de pouvoir le déployer, l’installer et l’utiliser facilement. Toutes ces caractéristiques en font la solution idéale pour différent(e)s centres de données de petite et moyenne taille et les groupes électrogènes d'urgence.
Secteurs d'application
![]()
| Demande d’offre |


























.gif)