Liste des produits
Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA
Introduction
Alimentation fiable avec de meilleures caractéristiques d'économie d'énergie
La série Amplon RT 1-3 kVA propose un UPS en ligne double conversion offrant une puissance d'onde sinusoïdale fiable à vos équipements critiques. Elle prend en charge la protection des ordinateurs personnels, des réseaux, des serveurs, de la VoIP et des télécommunications. La série Amplon RT 1-3 kVA offre un facteur de puissance de sortie de 0,9 et un rendement CA-CA supérieur allant jusqu'à 94 %, qui permet des économies d'énergie supplémentaires. Un bloc-batterie externe en option peut être connecté pour assurer une durée de sauvegarde plus longue afin que vos applications puissent fonctionner correctement et en toute sécurité à tout moment.
Secteurs d'application
![]()
| Demande d’offre |

























.gif)