Série RT Pro, monophasé 1/2/3 kVA
Spécifications techniques
Modèle
RT Pro-1K, RT Pro-2K, RT Pro-3K
Topologie
Double conversion en ligne
Puissance nominale
● RT Pro-1K
1 kVA / 1 kW
● RT Pro-2K
2 kVA / 2 kW
● RT Pro-3K
3 kVA / 3 kW
Entrée
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
Plage de tension
175-280 Vca (pleine charge), 120-175 Vca (avec déclassement à 70-100 %)(1)
Plage de fréquence
40-70 Hz
Facteur de puissance
0,99 (pleine charge)
Connexion
● RT Pro-1K
IEC C14
● RT Pro-2K/3K
IEC C20
Sortie
Tension nominale
200(2)/208(2)/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
Régulation de tension
± 3 % (charge linéaire)
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDv)
≤ 2 % (charge linéaire)
Facteur de puissance
1
Connexion
● RT Pro-1K
IEC C13 ×2, groupes programmables IEC C13 ×2 ×2
● RT Pro-2K/3K
IEC C13 x2, IEC C19 x1, groupes programmable IEC C13 x2 x2
Capacité de surcharge
< 105 % : en continu, 105- 125 % : 1 min ± 5 secondes, 126-150 % : 15 ± 3 secondes, 151-155 % : 0,1 seconde
Facteur crête
3:1
Rendement
Mode en ligne
● RT Pro-1K
93,5%
● RT Pro-2K
94%
● RT Pro-3K
94,3%
Mode ECO
99%
Batterie
Type de batterie
VRLA
Tension nominale
● RT Pro-1K
24 Vcc
● RT Pro-2K
48 Vcc
● RT Pro-3K
72 Vcc
Quantité
● RT Pro-1K
2 blocs
● RT Pro-2K
4 blocs
● RT Pro-3K
6 blocs
Autonomie- Pleine charge
● RT Pro-1K
2,4 minutes
● RT Pro-2K
2,5 minutes
● RT Pro-3K
2,7 minutes
Autonomie- 70 % de charge
● RT Pro-1K
4,6 minutes
● RT Pro-2K
4,9 minutes
● RT Pro-3K
5,2 minutes
Courant de charge
Jusqu’à 2,5 A
Interface de communication
Écran
Écran LCD avec voyants LED
Port
USB, RS-232, REPO, emplacement Mini, contact sec d'entrée x1, contact sec de sortie x3
Mise hors tension d'urgence (REPO)
Standard
Encombrement
Dimensions (L x P x H)
● RT Pro-1K
440 x 335 x 88 mm
● RT Pro-2K
440 x 430 x 88 mm
● RT Pro-3K
440 x 565 x 88 mm
Poids net
● RT Pro-1K
11,7 kg
● RT Pro-2K
21 kg
● RT Pro-3K
28 kg
Dimensions de l’emballage (L x P x H)
● RT Pro-1K
484 x 579 x 220 mm
● RT Pro-2K
594 x 508 x 220 mm
● RT Pro-3K
605 x 1005 x 220 mm
Poids de l’emballage
● RT Pro-1K
18 kg
● RT Pro-2K
28,8 kg
● RT Pro-3K
38 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 55 °C(3)
Humidité
5-95 % (sans condensation)
Bruit audible(4)
< 40 dBA
Altitude
0-3 000 m (déclassement 1 %/100 m de 1 000 à 3 000 m)
Indice de protection
IP20
Conformité
Sécurité
CE, UL, cUL, RCM, UKCA
CEM
IEC 62040-2
Durabilité
RoHS, REACH
(1) 200/208 Vca : 160-280 Vca (pleine charge) ; 120-160 Vca (avec déclassement à 70-100 %)
(2) Déclassement à 90 % de charge
(3) 40 à 50 °C avec déclassement à 90 % de charge ; 50 à 55 °C avec déclassement à 75 % de charge
(4) Mode ECO à l'avant 1 mètre
(2) Déclassement à 90 % de charge
(3) 40 à 50 °C avec déclassement à 90 % de charge ; 50 à 55 °C avec déclassement à 75 % de charge
(4) Mode ECO à l'avant 1 mètre
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Tableau de durée d'autonomie
| 1 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 kVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité: min |
| Demande d’offre |

























.gif)