Série MX, monophasé 1,1/2/3 kVA
Caractéristiques
Disponibilité
Modèle à microprocesseur line-interactive, pour réagir rapidement aux perturbations d’alimentation
Sortie programmable qui déconnecte les charges non critiques en cas de panne de courant, et réserve davantage d’alimentation par batterie aux charges critiques
Régulateur de tension automatique (AVR) délivrant une tension de sortie stable en cas de baisse de tension ou de surtension
Large plage de tension d'entrée permettant un fonctionnement de l'ASI dans des environnements électriques instables
Batterie échangeable à chaud qui protège l’équipement pendant le remplacement de la batterie
Flexibilité
Installation en baie et en tour
Excellente gestion grâce à un écran LCD convivial et facilement positionnable qui s’adapte à différents types d’installations
Prise en charge de plusieurs interfaces de communication (port USB, RS-232, emplacement Mini, protection contre les surtensions, REPO) pour améliorer la surveillance et la gestion
Faible coût total de possession
Facteur de puissance de sortie jusqu’à 0,9 afin de fournir plus de puissance réelle aux charges critiques
Efficacité jusqu'à 98,5 % à pleine charge en mode de fonctionnement normal
Large plage d'entrée et protection contre les surtensions, afin de prolonger la durée de vie de la batterie
| Demande d’offre |

























.gif)