Выбор Продукта

Подпишитесь на Newsletter

DPR 300

Технические характеристики

Номинальное напряжение, выход
53.5 V *1 / 54 V *2
Рабочий диапазон напряжения
42 - 58 V
Ограничение по мощности
300 W
Ограничение по току
7 A *1 / 6.25 A *2
Напряжение питания
80 - 300 Vrms *1
 
90 - 310 Vrms *2
Частота питания
50 / 60 Hz
КПД
91.5 % *1 / 88 % *2
Плотность мощности
7 W / in3
Управление и контроль
PSC 1 *1
 
PSC 3 *1
 
CSU 502 *2
Охлаждение
Вентиляторное