Выбор Продукта

OutD – системы питания для работы вне помещений в любых климатических условиях.

Кабинеты Delta OutD различных конфигураций предназначены для защиты оборудования от внешних источников опасности в любых климатических условиях: от тропиков до Арктики. Кроме традиционных методов охлаждения, компания Delta использует новые гибридные способы охлаждения, которые произвели революцию в управлении температурными режимами. Линейка устройств серии OutD включает в себя несколько различных размеров, позволяющих подобрать кабинет нужного размера для размещения всего телекоммуникационного оборудования. Вся базовая станция может быть размещена внутри кабинета OutD.

Шкафы
Устройства серии OutD имеют стенки различной структуры для наиболее эффективной защиты устройств связи: от легкой и недорогой конструкции с однослойными стенками до многослойных конструкций, предназначенных для работы в более сложных условиях. Запатентованная конструкция замков Delta защищает кабинет от несанкционированного проникновения.

Новейшая система охлаждения
Наряду с традиционными способами поддержания постоянного уровня температуры внутри кабинета – вентиляция воздуха (AV), активное охлаждение (AC) и теплообменные устройства (HEX) – серия Delta OutD предлагает также некоторые новые методы.

Для систем, спроектированных для региона EMEA и Южной Америки, компания Delta разработала два новых гибридных решения. Обе гибридные системы (комбинация AV+AC и комбинация HEX+AV) позволяют снизить эксплуатационные и капитальные расходы. Такой эффект достигается благодаря последовательному использованию устройств охлаждения с учетом фактической температуры окружающей среды.

Система контроля и управления
В самом простом случае комплексное управление охлаждением осуществляется с помощью стандартных тепловых переключателей. Однако пульты управления Delta представляют собой новейшую технологию управления температурным режимом. Узел контроля осуществляет сбор данных, используя независимые температурные датчики, а также регистрирует работу вентилятора и обогревателя. Соответственно, узел контроля позволяет полностью управлять работой вентиляторов и процессом вентиляции. Система контроля может быть настроена в соответствии с конкретными техническими характеристиками используемого оборудования, управление системой контроля можно осуществлять с портативного компьютера. Кроме того, контроллер PSC 3 осуществляет интегрированное управление системой питания климатического и другого оборудования объекта. Эффективность возрастает при использовании новейшей системы сигнализации, диагностики и дистанционного контроля объекта на основе интернет-технологий.

Идеальная система питания для применений в условиях ограниченного пространства. Модульное решение предоставляет гибкий подход к составу системы в соответствии с конкретным...
далее
Это идеальная система электропитания для применения в условиях ограниченного пространства. Модульное решение предоставляет гибкий подход к составу системы в соответствии с конкретными...
далее
Система DPS 1600B-48-12 построена на выпрямителях Delta DPR 1600B и принадлежит к серии изделий Delta CabD. Эта энергоэффективная система электропитания с высокой удельной мощностью идеально...
далее
Система с высокой удельной мощностью на основе выпрямителей DPR 2400B . Модульная система позволяет устанавливать универсальное и совместимое оборудование.
далее
Системы Дельта OutD широко используются от Тропиков до Арктики в условиях ограниченного пространства или необходимости использовать его экономически эффективно. Серия Дельта OutD – это линейка систем...
далее