Выбор Продукта

  • CabD - мощная система с возможностью масштабирования

    Система постоянного тока CabD позволяет получать сотни киловатт электроэнергии самого высокого качества. Раздельные стойки обеспечивают интеграцию архитектуры систем электропитания. Модульность и масштабируемость систем позволяет быстро начать работу с системой и наращивать ее без затруднений. Для достижения максимальной мощности возможно параллельное подключение нескольких устройств CabD и управление всей системой с помощью одного устройства. Система переменного тока серии CabD обеспечивают высококачественное питание мощностью несколько десятков киловатт на каждый кабинет.

    Система SMCS
    SMCS компании Delta (система контроля и управления электропитанием объекта) предназначена для повышения качества питания от сети переменного тока и обеспечения её соответствия существующим требованиям, а также для защиты оборудования от колебаний и бросков напряжения. Система работает как устройство сопряжения между сетью переменного тока, дизель-генератором и энергоустановкой, позволяя эффективно использовать сетевое и батарейное питание, а также сократить расходы на эксплуатацию генератора. SMCS может быть оптимизирована за счет подключения обновляемых источников энергии. Система SMCS кабинетного типа может применяться в различном оборудовании, потребляющем значительную мощность, и является оптимальным выбором для небольших базовых станций и контроллеров беспроводных сетей. Диапазон мощности устройства от 5 до 25 КВА. SMCS является частью концепции SolutionE.

    Выберите Ваш регион для получения более подробной информации по продукту