Выбор Продукта

  • Истории успеха

    Delta предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг. Мы строим свою деятельность на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях, а также инновационных, энергетически эффективных решениях.

    Узнайте из следующих историй успеха, как мы помогаем нашим клиентам в обеспечении безопасности функционирования их бизнеса.

    Delta поставила гибридное решение для Togocell
    Телекоммуникационные операторы непрерывно расширяют свои сети от городов до самых отдаленных мест, где стационарное электроснабжение или нестабильно, или вообще отсутствует. Развертывание базовых станций в таких районах традиционно связан...
    С помощью решения RenE компании Delta индийская компания Telcos сократила расходы на оплату электроэнергии на 50 %
    Сегодня для обеспечения энергией базовых станций мобильной связи индийским телекоммуникационным компаниям требуется более 2 миллиардов литров дизельного топлива ежегодно. Расходы на энергию превышают 60 % от суммы расходов на эксплуатацию...
    Индийское подразделение Vodafone существенно сократило потребление дизельного топлива благодаря SMCS
    Vodafone Essar – оператор мобильной связи, базирующийся в Мумбае. Это второй крупнейший оператор мобильной связи в Индии по доходу и третий по количеству абонентов, которых у него более 100 миллионов. В 2009 году Vodafone ...
    Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
    Всемирный оператор связи Vodafone за последние годы осуществил значительные капиталовложения в растущий турецкий рынок, став вторым по величине оператором мобильной связи в стране. При расширении бизнеса, для компании Vodafone первостепен...
    Система охлаждения для Orange Польша
    Orange - всемирный оператор мобильной связи - решил сэкономить электроэнергию при работе в Польше, а также сократить издержки и перейти на использование экологически безопасных технологий. Delta предоставила гибридное реше...
    Huawei, США
    Основанная в Китае, компания Huawei – поставщик телекоммуникационных сетей и сопутствующих услуг по всему миру. Научно-исследовательский центр компании находится в Техасе, где с января 2009 года находится штаб-квартира компании «Delta Gre...
    Мощная система электропитания для бразильского телекоммуникационного оператора
    Delta разработала мощную систему бесперебойного питания на 9200 A для бразильского телекоммуникационного оператора TIM. Delta поставила оборудование «под ключ», включая монтаж и ввод в эксплуатацию. Система, созданная для T...