Выбор Продукта

  • Научные исследования в области систем питания постоянного тока – эффективность использования энергии.

    Организация научно-исследовательской работы в области систем питания позволяет эффективно использовать преимущества глобальных ресурсов, быстрой реакции и совместной работы центров разной специализации над различными группами товаров. Разработка систем ведется в разных уголках земного шара, в непосредственном контакте с потребителями и с постоянным вниманием к потребностям локального рынка.

    Delta имеет значимые разработки в области как наружных, так и внутренних систем питания. Научно-исследовательская работа направлена на достижение высокой энергоэффективности и плотности мощности. Такое же внимание к функциям контроля и управления обеспечивает экономическую эффективность и снижение негативного влияния на окружающую среду.

    Компания Delta является лидером отрасли в области плотности мощности, которая определяет, сколько энергии содержится в единице объема. Этот показатель очень важен для электронных устройств, поскольку он определяет силу тока в изделии относительно размера. Высокая плотность мощности означает эффективное использование материалов, экономию на упаковке и транспортировке, а также уменьшение выброса СО2. Небольшой размер устройств также позволяет интегрировать устройства связи в один шкаф.

    Энергоэффективность – это показатель того, насколько большой процент электроэнергии, потребляемой выпрямителем или преобразователем, может быть передан. Высокая энергоэффективность приводит к снижению эксплуатационных расходов – это видно непосредственно по счетам за электричество.

    Современные концепции экономии топлива не только сокращают время использования дизельного генератора, но и существенно снижают эксплуатационные расходы. Благодаря современным устройствам дистанционного контроля сокращается количество визитов специалистов на площадку для проведения диагностики и обслуживания, что также увеличивает энергоэффективность устройств компании Delta.

    Кроме того, компания Delta является лидером отрасли в области простоты использования систем питания. Современная технология оперативного подключения силовых модулей упрощает обслуживание. Современные технические средства связи на базе IP протоколов для локальной или дистанционной диагностики позволяют легко подключить компьютер к системе питания.