Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • NoBreak 6kVA (6000va) e Nobreak 12kVA (12000va) - Monofásico, Série Amplon N

    Introdução

    O Nobreak Série Amplon N (Nobreak de 6kVA (6000va) e Nobreak 12kVA (12000va)) é um UPS de tecnologia on-line de dupla conversão, projetados para montagem em torre. O Nobreak Amplon tem capacidade nominal de 6kVA (6000va) e 12kVA (12000va).

    Asseguram uma tensão de saída estabilizada, confiável e isolada eletricamente para Workstations, pontos de vendas, equipamentos de transmissão e aplicações industriais.

     

    Aplicações: Central de dados Rede Segurança Médico Industrial Bancos

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
    Please enter the characters *