Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 1kVA, Nobreak 2kVA e Nobreak 3kVA - Monofásico, Série GAIA

    Introdução

    A série de Nobreaks Amplon GAIA (Nobreak 1kVA (1000va), Nobreak 2kVA (2000va) e Nobreak 3kVA (3000va)) é um UPS com tecnologia on-line de dupla conversão, projetados para montagem em rack ou torre e são recomendados para alimentação de servidores, VoIP, telecomunicações e aplicações de rede. Este UPS combina recursos como proteção em tempo integral e alto fator de potência de entrada em uma presença pequena de gabinete de 2 unidades.

    O Nobreak da série Amplon GAIA possui baterias embutidas para fornecer energia contínua e estável em cargas críticas quando ocorrerem falhas de rede. Com uma bateria externa, pode satisfazer os requisitos de tempo de backup mais longos.

     

    Aplicações: Servidor Telecomunicações Industrial Rede VolP Armazenamento Médico

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter