NoBreak 6kVA (6000VA) e Nobreak 12kVA (12000VA) - Monofasico, Serie N - DELTA Power Solutions

Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • NoBreak 6kVA (6000va) e Nobreak 12kVA (12000va) - Monofásico, Série Amplon N

    Características

    Suprimento de energia de saída dual de 110/220 VCA, de fase única
    Ampla faixa de entrada (120V-280V)
    Alta eficiência geral (>88%), 94% sob o modo ecológico
    Alto fator de potência (>0,99) para maior taxa de utilização de energia
    Ideal como "hot-standby" para aumentar a confiabilidade do sistema
    Desenho de transformador de isolação de saída de classe H
    Comutador de manutenção embutido
    Painel de controle conveniente e indicador LCD
    Carregador opcional para encurtar efetivamente a duração do carregamento da bateria
    Aceita REPO
    Bateria externa opcional para prolongar a duração em standby
    Monitoramento remoto centralizado possível com aplicações de gestão de energia compatível com Vista
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Inscreva-se Para Newsletter

    Links Rápidos