Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Fácil Manutenção

Fácil manutenção

Funcionalidades hot plug e hot swap para simplificar o processo de manutenção.

A arquitectura hot plug e hot swap do Modulon DPH faz o melhor uso de um design modular que permite obter um tempo de reparação 50% mais rápido em relação aos tradicionais sistemas UPS. A modularidade plug and play elimina também o risco de ocorrência de uma segunda falha causada por processos complexos de verificação e remoção de falhas. A fiabilidade da manutenção e assistência técnica é garantida, garantindo ainda mais a disponibilidade do sistema.

 POUPE 50% ou mais no tempo reparação em relação a UPS tradicionais!

Arquitectura

Arquitectura

Máxima Disponibilidade
Máxima disponibilidade para operações críticas
Elevada Escalabilidade
Módulos criados para escalabilidade
Excelente Eficiência
Excelente eficiência e desempenho energéticos
Fácil manutenção
Hot plug e hot swap para simplificar o processo de manutenção
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
quando você pretende comprar *
Inscreva-se Para Newsletter *
Please enter the characters *