Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Máxima Disponibilidade

Máxima disponibilidade para operações críticas

O Modulon DPH suporta a máxima disponibilidade para garantir a continuidade das operações críticas.

O centro de dados constitui a carga crítica nas operações diárias de uma organização. Os custos causados pelo tempo de inactividade devido a falhas de carga crítica são elevados, encontrando-se entre USD 4000 até USD 6000 por minuto ou mais. Para alcançar a maior disponibilidade possível para o centro de dados, é vital que os produtos ou soluções mais críticos suportem um tempo médio para reparação (MTTR) muito reduzido ou mesmo de zero.

O design completamente tolerante a falhas oferece autoredundância ao mecanismo de controlo e aos módulos de refrigeração e de energia. A lógia de controlo total permite que o sistema se auto-sincronize em caso de falha no módulo principal e mudar automaticamente para o equipamento de reserva para assegurar o funcionamento contínuo.

Para além disso, a funcionalidade de hot-swap dos componentes e módulos críticos aumenta a capacidade do sistema UPS reduzindo o MTTR para um valor próximo a zero garantindo o máximo de tempo de actividade e o máximo de disponibilidade dos centros de dados.

Tal como ilustrado, o Modulon DPH pode funcionar em modo de inversor e em modo de derivação para manter uma alimentação ininterrupta à carga crítica:

No caso de remoção do módulo STS, o Modulon DPH continuar a funcionar em modo de inversor (modo normal sem utilitário de derivação de reserva). Se ocorrer uma falha em modo normal, tal como sobreaquecimento, sobrecarga, curto-circuito, tensão de saída anormal ou bateria fraca, o Modulon DPH passa fluidamente para modo de derivação.

Para além disso, o Modulon DPH possui um amplo intervalo de tensões de entrada, de -45% a +25%, e uma estreita margem de regulação da tensão de saída para lidar com condições utilitárias adversas e permitir uma alimentação de energia estável e sem falhas. Em caso de sobrecarga, o Modulon DPH suporta protecção contra sobrecarga de 125% durante até dez minutos e durante um minuto em sobrecarga de 150%.

O Modulon DPH garante uma excepcional fiabilidade e maximiza o tempo de actividade para oferecer 99,9999% de disponibilidade, contribuindo para reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO).

DPH: Modo de inversor, Modo de derivação

Máxima Disponibilidade
Máxima disponibilidade para operações críticas
Elevada Escalabilidade
Módulos criados para escalabilidade
Excelente Eficiência
Excelente eficiência e desempenho energéticos
Fácil manutenção
Hot plug e hot swap para simplificar o processo de manutenção
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
quando você pretende comprar *
Inscreva-se Para Newsletter *
Please enter the characters *
 

Links Rápidos

Inscreva-se Para Newsletter