Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Elevada Escalabilidade

Módulos criados para escalabilidade

A arquitectura escalável permite-lhe optimizar as despesas para satisfazer as suas necessidade energéticas e oferecer serviços sem interrupções em linha com o crescimento empresarial sem sobredimensionar a capacidade de energia.

O design plug and play do módulo de energia suporta expansão vertical e horizontal da capacidade de energia no momento certo, com o investimento certo. No caso de existir apenas um único armário de bastidor, é possível escalar verticalmente o sistema de 25kW a 75/150/200kW e atingir uma redundância de N+1 ou N+X no mesmo bastidor. À medida que as necessidades empresariais crescem, a flexibilidade do Modulon DPH permite uma expansão paralela de até quatro unidades sem necessidade de utilizar hardware adicional.

O Modulon DPH oferece as vantagens que precisa sem um custo inicial de investimento elevado e sem necessidade de sacrificar a capacidade de energia, evitando deste modo um investimento desnecessário.

 Módulos criados para escalabilidade

Máxima Disponibilidade
Máxima disponibilidade para operações críticas
Elevada Escalabilidade
Módulos criados para escalabilidade
Excelente Eficiência
Excelente eficiência e desempenho energéticos
Fácil manutenção
Hot plug e hot swap para simplificar o processo de manutenção
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *