Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Excelente Eficiência

Excelente eficiência e desempenho energéticos

Excelente eficiência e desempenho energético traduzse directamente numa redução significativa dos custos operacionais.

Desenvolveram-se duas grandes tendências no mundo das operações de centros de dados - a necessidade de energia e o custo dessa energia. Hoje me dia, os administradores vêem-se confrontados com uma crescente pressão para optimizar o desempenho para a sustentabilidade e o crescimento.

As soluções UPS da Delta oferecem um dos maiores níveis de desempenho e eficiência energéticos ao mesmo tempo que reduzem os custos. O Modulon DPH oferece corrente nominal completa (factor de potência=1, kVA=kW) fornecendo a capacidade de energia máxima à carga. Em comparação com os sistemas UPS com saída de FP=0,8 e FP=0,9, o DPH fornece 25% e 11% mais energia, respectivamente. Além disto, o factor de potência máximo é suportado por um design de inversor mais "forte" que oferece uma melhor protecção de energia e qualidade às cargas.

Em comparação com os sistemas UPS com saída de FP=0,8 e FP=0,9, o DPH fornece 25% e 11% mais energia, respectivamente.

O Modulon DPH demonstra um excelente desempenho de energia com uma reduzida distorção harmónica de entrada total (iTHD< 3%). Reduz a poluição da carga, aumenta a qualidade da energia, optimiza o dimensionamento do gerador para aumentar a poupança, reduz os custos de instalação e prolonga a vida útil do equipamento.

O Modulon DPH apresenta uma excelente eficiência AC-AC de até 96% em meia carga e coloca-se entre os melhores da sua classe. Para além de poupar energia, os níveis de eficiência elevados significam também uma menor dissipação do calor, resultando numa redução dos custos de refrigeração.

O Modulon DPH apresenta uma excelente eficiência AC-AC de até 96% em meia carga e coloca-se entre os melhores da sua classe.

Os excelentes níveis de eficiência e desempenho energéticos reduzem significativamente os custos de operação. O Modulon DPH combina estes benefícios para oferecer um desempenho elevado e uma protecção de energia eficiente para minimizar as despesas operacionais para qualquer centro de dados.

 Poupança por ano = (1kW/0,96 – 1kW/0,92) x (1+ refrigeração adicional 40%) x24 h x 365 dias x Custo de electricidade/kWh

Máxima Disponibilidade
Máxima disponibilidade para operações críticas
Elevada Escalabilidade
Módulos criados para escalabilidade
Excelente Eficiência
Excelente eficiência e desempenho energéticos
Fácil manutenção
Hot plug e hot swap para simplificar o processo de manutenção
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *